PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ 8210G012 Solenoid Valve

ASCO 8210G012 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    HT
    50/60 Hz
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    10.1 W
    24 DC
    220 AC
    240 AC
    1 - 6 di 6 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Classe bobina
    Frequenza
    Temperatura ambiente massima
    Disponibilità
    Flusso (Cv)
    Fluidi
    Dimensione tubo/porta
    Materiale tenuta
    Materiale del corpo
    Certificazioni
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Press. di esercizio massima (Acqua)
    Attacco/raccordo di pressione
    Press. di esercizio minima (Acqua)
    Press. di esercizio massima (Aria)
    Temperatura ambiente minima
    Press. di esercizio minima (Aria)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orifizio
    Product Type
    Funzione della valvola
    Potenza in W
    Tensione
    Invio immediato disponibile
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G012AC240/60,220/50D

    ASCO 8210G012AC240/60,220/50D

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFT50/60 Hz5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8210G012DC24/DCD

    ASCO 8210G012DC24/DCD

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFT5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8210G012AC240/60,220/50D

    ASCO EF8210G012AC240/60,220/50D

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFT50/60 Hz5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8210G012DC24/DCD

    ASCO EF8210G012DC24/DCD

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFT5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    HT8210G012AC240/60,220/50D

    ASCO HT8210G012AC240/60,220/50D

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaHT50/60 Hz5 Day
    433,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    JBEF8210G012DC24/DC

    ASCO JBEF8210G012DC24/DC

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFT5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO