PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ 8327B202 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B202 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    1/4"
    H
    5.7 W
    5.8 W
    5 Day
    Same Day
    Stainless Steel
    ATEX Zone 1-21
    IEC 61508
    SIL capable
    50/60 Hz
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    24 DC
    230 AC
    NPTF
    FPM
    3 way - 3/2 Universal
    5.7
    1 - 10 di 10 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Dimensione tubo/porta
    Classe bobina
    Potenza in W
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    NF8327B202.125/DC

    ASCO NF8327B202.125/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    NF8327B202.24/DC

    ASCO NF8327B202.24/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H5.7 WSame Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    NF8327B202MS.24/DC

    ASCO NF8327B202MS.24/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H5.7 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    NFET8327B202.125/DC

    ASCO NFET8327B202.125/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    NFET8327B202.220/50-60

    ASCO NFET8327B202.220/50-60

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    NFET8327B202MS.24/DC

    ASCO NFET8327B202MS.24/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    SC8327B202.230/50-60

    ASCO SC8327B202.230/50-60

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H5.8 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    WP8327B202.230/50-60

    ASCO WP8327B202.230/50-60

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H5.8 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    WPT8327B202.24/DC

    ASCO WPT8327B202.24/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H5.7 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    WSCR8327B202.230/50-60

    ASCO WSCR8327B202.230/50-60

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H5.8 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO