ASCO™ 8551H322 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551H322 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    F
    Stainless Steel
    NPT
    5 Day
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 DC
    0.55 W
    1 - 1 di 1 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Classe bobina
    Frequenza
    Materiale del corpo
    Attacco/raccordo di pressione
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8551H322DC12/DCD

    ASCO EF8551H322DC12/DCD

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressione
    ElettrovalvolaFAcciaio inossidabileNPT
    1396,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO