ASCO™ B316A382 Solenoid Valve

ASCO B316A382 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    24 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    10 Day
    1 - 1 di 1 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Tensione
    Certificazione per aree
    Tipo di connessione
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    NFB316A382V.24/DC

    ASCO NFB316A382V.24/DC

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    24 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT10 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO