Controller ASCO™ DPT P151

L'ASCO Serie DPT P151 è un sistema di controllo modulare progettato specificamente per offrire un controllo della pulizia del filtro con getto a impulsi efficiente e affidabile, che aiuta a ottimizzare le prestazioni e minimizzare i tempi di inattività imprevisti dei sistemi di filtrazione e depolverazione. Gli algoritmi di controllo specifici per l'applicazione, combinati con l'elettronica avanzata, consentono al controllore P151 di mantenere una pressione differenziale e una velocità di estrazione delle polveri stabili, garantendo prestazioni di pulizia costanti e consumi di energia ridotti. La Serie P151 integra inoltre misurazione e analisi di pressione differenziale, particolato, pressione al collettore, conteggio impulsi e tempo di funzionamento.ottimizzare le prestazioni Ciò consente il rilevamento di problemi legati alle membrane delle valvole ad impulsi, solenoidi e perdite dei filtri. Il monitoraggio delle condizioni e la diagnostica che fornisce indicazioni di utilità pratica aiutano a ridurre costi e cicli di manutenzione, ad automatizzare le operazioni per la conformità alle normative, ridurre i requisiti di ispezione di manutenzione ed evitare tempi di inattività imprevisti.

Specifiche

ComunicazioneFieldbus, Ethernet, Nessuna comunicazione
FunzioneIndividuazione delle perdite, registrazione di dati di base, cronologia interna dei dati con ridondanza
Numero di valvole a impulsi controllate0~96, 96~192
Certificazione per areePer uso generico, Aree pericolose Classe II, Aree pericolose Classe I