Sensore di particelle ASCO™ DPT P152

L'ASCO Serie DPT P152 è un sensore di particelle estremamente robusto e con eccellente rapporto prezzo/prestazioni per il rilevamento di perdite nei sistemi di depolverazione. Impostando il punto di riferimento per affidabilità e prestazioni, questo sensore alimentato da circuito consente il monitoraggio a sicurezza intrinseca di punti difficili da accedere al sistema di filtrazione. L'elettronica completamente isolata e l'elaborazione avanzata del segnale garantiscono misurazioni precise delle particelle a bassa concentrazione, anche in applicazioni difficili, mentre la diagnostica e l'autotest automatico supportano la corretta installazione e un funzionamento affidabile e continuo.

Specifiche

ComunicazioneFieldbus, Bluetooth, HART®
FunzioniDiagnostica dei dispositivi, Autocontrolli automatici EPA, Registrazione dati interni di base
Concentrazione0,5 pA (da 0 a 5.000 pA)<br>5,0 pA (da 0 a 5.000 pA)<br>10,0 pA (da 0 a 100.000 pA)
Certificazione per areeUso generico. Aree pericolose tra cui Zona 0, 1, 2 (ia, ib, ic) e Zona 20, 21, 22 (ia, ib, ic)
Pressione di processoDa 0,69 bar (10,1 psi) a 6,9 bar (100 psi)
Temperatura di processo121 °C (250 °F), 232 °C (450 °F), 260 °C (500 °F)
StratificazioneNudo, rivestimento in PTFE, strato di Teflon