ASCO™ E210C034 Solenoid Valve

ASCO E210C034 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid - Pilot Operated
    F
    Same Day
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    1/2"
    NBR
    Brass
    RP ISO 7/1
    16
    2 way - 2/2 Normally Open
    11.2 W
    24 DC
    1 - 2 di 2 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Classe bobina
    Frequenza
    Temperatura ambiente massima
    Disponibilità
    Flusso (Cv)
    Fluidi
    Dimensione tubo/porta
    Materiale tenuta
    Materiale del corpo
    Certificazioni
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Press. di esercizio massima (Acqua)
    Attacco/raccordo di pressione
    Press. di esercizio minima (Acqua)
    Press. di esercizio massima (Aria)
    Temperatura ambiente minima
    Press. di esercizio minima (Aria)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orifizio
    Product Type
    Funzione della valvola
    Potenza in W
    Tensione
    Invio immediato disponibile
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    NFE210C034.230/50

    ASCO NFE210C034.230/50

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    SCE210C034.24/DC

    ASCO SCE210C034.24/DC

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    Elettrovalvola - ServoassistitaFSame Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO