ASCO™ E210C094 Solenoid Valve

ASCO E210C094 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid - Pilot Operated
    F
    50 Hz
    5 Day
    Air, Inert Gas
    Water
    1/2"
    EPDM
    FPM
    Brass
    RP ISO 7/1
    16
    2 way - 2/2 Normally Closed
    10.5 W
    24 AC
    230 AC
    1 - 3 di 3 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Classe bobina
    Frequenza
    Temperatura ambiente massima
    Disponibilità
    Flusso (Cv)
    Fluidi
    Dimensione tubo/porta
    Materiale tenuta
    Materiale del corpo
    Certificazioni
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Press. di esercizio massima (Acqua)
    Attacco/raccordo di pressione
    Press. di esercizio minima (Acqua)
    Press. di esercizio massima (Aria)
    Temperatura ambiente minima
    Press. di esercizio minima (Aria)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orifizio
    Product Type
    Funzione della valvola
    Potenza in W
    Tensione
    Invio immediato disponibile
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    NFE210C094.24/DC

    ASCO NFE210C094.24/DC

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    SCE210C094V.230/50

    ASCO SCE210C094V.230/50

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    Elettrovalvola - ServoassistitaF50 Hz5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    SCXE210C094E.24/50.25801

    ASCO SCXE210C094E.24/50.25801

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    Elettrovalvola - ServoassistitaF50 Hz5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO