Cilindri NFPA ASCO™ Numatics Serie EQ

I cilindri NFPA in alluminio della serie Numatics EQ uniscono valore e affidabilità comprovata. Sono cilindri pneumatici intercambiabili NFPA OEM riparabili progettati come alternative economiche e durevoli per strumentazioni analitiche e diagnostiche, imbottigliamento, attrezzature per lavanderie e cucine commerciali e sistemi di raccolta delle polveri.

Specifiche

Cuscinetto1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6"
Ambiente di esercizioCorrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Corsa99", Max