Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie F316

La serie ASCO F316 è progettata per garantire un'estesa vita utile nella gestione dell'aria lubrificata. I membri di tenuta unici isolano la pressione dell'aria pilota dal fluido delle tubature principali. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole.

Specifiche

Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Azionamento valvolePneumatico - A comando pneumatico
FluidiAria, gas inerte; olio leggero; acqua
Tubo/Dimensione raccordo1/2 "; 3/8 "; 1 "
Materiale corpoOttone
PortataDa 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizioDa vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioInterni; esterni