Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie F444

Le elettrovalvole ad azionamento pneumatico ASCO Serie F444 sono progettate per una vita utile estesa nella gestione dell'aria lubrificata. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole. Un membro di tenuta unico isola la pressione dell'aria pilota dal fluido delle tubature principali.

Specifiche

Azionamento valvolePneumatico - A comando pneumatico
Materiale corpoOttone
FluidiAria, gas inerte, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo1/4 "; 3/8 "
Tipo di portaNPTF
Funzione4 vie - 4/2
PortataDa 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizioDa vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioInterni, esterni