ASCO™ G327A001 Solenoid Valve

The ASCO Series G327A001 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    1 - 1 di 1 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Dimensione tubo/porta
    Classe bobina
    Potenza in W
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    SCXG327A001.24/50-60.18505

    ASCO SCXG327A001.24/50-60.18505

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    AGGIUNGI ALL'ELENCO