PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Misuratori di pressione ASCO™ Numatics

I misuratori ASCO Numatics per PSI e bar sono ampiamente utilizzati su compressori, filtri/regolatori (piggyback), pompe per l'acqua, verniciatori a spruzzo e una serie di altre applicazioni per la misurazione della pressione dell'aria che passa attraverso il componente. I manometri riempiti di liquido Numatics offrono la massima durata per applicazioni di misura pneumatica. Ciascun modello riempito con glicerina è progettato per impedire che ambienti dannosi o vibrazioni importanti causino un guasto prematuro dell'indicatore.

Specifiche

Dimensioni tubo/raccordo1/8"; 1/4"