Elettrovalvole ASCO™ L133 per utilizzi generici

Le valvole ASCO Serie L133 per utilizzi generici sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con chiusura a scatto e di controllo proporzionale.

Specifiche

Materiale del corpoOttone
Azionamento valvolaElettrovalvola - Servoassistita
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Dimensioni tubo/porta3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tipo di portaG ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)16 bar
Temperatura fluidi-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
TenutaNBR; FPM; EPDM