Elettrovalvole ASCO™ serie L145 per applicazioni generali
Specifiche
| Materiale corpo | Ottone |
| Azionamento valvola | Elettrovalvola - Servoassistita |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiusa |
| Dimensione tubo/raccordo | 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 " |
| Tipo di porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Massima pressione ammissibile (PS) | G3/8 e G1/2: 16 bar; G3/4 e G1: 9 bar |
| Temperatura del fluido | +60 °C +170 °C |
| Viscosità massima | 5° E (~37 cStokes o mm2/s) |
| Guarnizione | PTFE (politetrafluoroetilene) rinforzato |