ASCO Serie L182 - Elettrovalvole per applicazioni generiche
Specifiche
| Materiale del corpo | Ottone, acciaio inossidabile |
| Attuazione della valvola | Elettrovalvola - Servoassistita |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Dimensioni tubo/porta | 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" |
| Tipo di porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Massima pressione ammissibile (PS) | 20 bar |
| Temperatura fluidi | -10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM) |
| Viscosità massima | 5° E (~37 cStokes o mm2/s) |
| Tenuta | NBR; FPM; EPDM |