Specifiche
| Funzione | 4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto |
| Attuazione della valvola | Elettrovalvola - Ad azionamento diretto |
| Media | Aria, gas inerte; vuoto |
| Dimensioni tubo/porta | 1/4" |
| Tipo di porta | NPTF |
| Portata | Da 2,0 Cv a 6,0 Cv |
| Ambiente di esercizio | Interni; Esterni |
| Standard e normative | CSA |