PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole di controllo direzionale Numatics™ Serie Mark 40

Contatta lufficio commerciale
La serie Numatics Mark 40 è costituita da valvole di controllo direzionali a impiego gravoso e ad alta velocità progettate per l'uso generico con diversi cilindri pneumatici nelle applicazioni di automazione. Sono realizzate con precisione per impieghi pesanti e incorporano la rinomata tecnologia Numatics bobina e manicotto lappata. Il design flessibile della valvola consente una serie di opzioni di applicazione di porte e cablaggio elettrico per facilitare le modifiche di tubazioni e progettazione. La serie Mark 40 è adatta per applicazioni automobilistiche, di sale presse e stampigliatura e di produzione di pneumatici.

Specifiche

Azionamento valvolaPneumatico - Azionamento pneumatico, elettropneumatico - Azionamento pneumatico, elettropneumatico - Ad azionamento diretto
Tubo/Dimensione raccordo1/2"; 3/8"; 3/4"
Tipo di raccordoNPTF
Funzione4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3
Ambiente operativoInterni, esterni
MediaAria, gas inerte, vuoto