PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Regolatori di pressione Numatics™ Serie 80

La serie ASCO Numatics Serie 80 una famiglia di prodotti di regolazione di precisione integrati nella strumentazione e nelle applicazioni industriali dove l'utente richiede un controllo della pressione molto accurato. I regolatori sono progettati per sfiatare costantemente o consumare una quantità di aria immessa ridotta e fornire un grado di ripetibilità elevato. I regolatori di pressione ASCO Numatics serie 80 sono anche estremamente sensibili, con compensazione rapida per variazioni molto ridotte nella pressione in uscita. Sono disponibili nelle versioni standard e a scarico elevato. Le applicazioni includono calibrazione dell'aria, miscelazione del gas, tensionamento nastri, caricamento rulli e argani pneumatici.

Specifiche

Dimensioni tubo/porta1/4"; 3/8"
Ambiente di esercizioInterni; Esterni