Valvole miniaturizzate ASCO™ Series RB

ASCO Serie RB è una linea di elettrovalvole miniaturizzate progettate per applicazioni su gas inerte e aria. La loro architettura compatta e leggera e il basso consumo energetico le rendono ideali per dispositivi medici portatili. L'eccezionale durata di servizio delle valvole, di oltre 100 milioni di cicli, aumenta notevolmente l'affidabilità dello strumento OEM. Le applicazioni tipiche della Serie RB includono strumenti per terapia respiratoria, apparecchiature di monitoraggio del paziente, terapia di compressione (DVT) e macchina per dialisi.

Your selection:
    1 - 3 di 3 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Classe bobina
    Dimensione tubo/porta
    Product Type
    Tensione
    Potenza in W
    Funzione della valvola
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    RHB3B7H85O

    ASCO RHB3B7H85O

    Classe bobinaDimensione tubo/portaProduct TypeTensionePotenza in W
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    RHF204H50O

    ASCO RHF204H50O

    Classe bobinaDimensione tubo/portaProduct TypeTensionePotenza in W
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    RHF206H80O

    ASCO RHF206H80O

    Classe bobinaDimensione tubo/portaProduct TypeTensionePotenza in W
    AGGIUNGI ALL'ELENCO