Sistema di controllo ridondante ASCO™ Serie RCS
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola - A comando pneumatico |
| Materiale corpo | Alluminio, plastica ingegnerizzata, acciaio inossidabile |
| Fluido | Aria, gas inerte |
| Tipo di raccordo | NPTF |
| Funzione | Doppia 3 vie 2 X normalmente chiusa, doppia 3 vie 2 X normalmente aperta |
| Portata | Da 1,0 Cv a 2,0 Cv |
| Tensione | 110 CA, 120 CA, 230 CA, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC |
| Pressione differenziale/di esercizio max | Da vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Corrosivo, pericoloso, interni, esterni |
| Ambiente di esercizio | Pericoloso |
| Standard/normative | IEC 60529 (grado di protezione), ATEX, ISO, IP65 |