Elettrovalvole pinza-tubo ASCO™ Serie S126

Le valvole pinza-tubo SERIE ASCO S126 sono in grado di controllare qualsiasi fluido compatibile con il materiale dei tubi, proteggendo il fluido da qualsiasi contaminazione, comprese le variazioni di temperatura. Queste caratteristiche rendono questa valvola adatta per il controllo di un'ampia gamma di fluidi, inclusi quelli dei settori delle analisi, medicale e alimentare.

Specifiche

Materiale corpoPOM
Azionamento valvoleSolenoide - Ad azionamento diretto
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Organo di pinzaggioPOM (copolimero acetale rinforzato)
Componenti interniAcciaio inossidabile