Valvola di arresto gas ASCO™ Serie S261
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Materiale corpo | Alluminio |
| Fluido | Gas naturale |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 " |
| Tipo di raccordo | NPTF |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente aperta |
| Tensione | 24 CA, 120 CA, 230 CA |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | Da vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Interni |
| Standard / Normative | CSA, UL, FM |