PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ 8210P094LF12-24/DC

Codice:

Asco-8210P094LF12-24/DC

334,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
1/2 X 5/8 2NC BRASS 1.2 /H W

Specifiche

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage12-24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322670
Coil ClassH
Coil Number250404-607
Watt Rating1.2 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC BRASS 1.2/H AD