PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ EF8314G301VMODC24/DCD

Codice:

Asco-EF8314G301VMODC24/DCD

732,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
1/4 X 1/16 3U ST.ST.1.4 /F W

Specifiche

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight3.35 lbs
Kit Number322549
Coil ClassF
Coil Number238714-902-D
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/16 3U ST.ST. 1.4/F DC