PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ EF8551G301MDC48/DCD

Codice:

Asco-EF8551G301MDC48/DCD

849,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
1/4 X 1/4 4 ALUMIN1.4 /F W

Specifiche

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)0.86
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassF
Coil Number238714-912-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 1.4/F DC