PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ EF8551G301MSDC12/DCD

Codice:

Asco-EF8551G301MSDC12/DCD

619,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
1/2 X 3/8 4 Brass 10.6/F W

Specifiche

Body MaterialAluminum
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.86 / 0.74
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number238714-903-D
Orifice Size1/4 in
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 1.4/F DC