PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ EFHC8317G053DC125/DCD

Codice:

Asco-EFHC8317G053DC125/DCD

589,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
1/4 X 3/32 3NO 24.6/H W

Specifiche

Flow (Cv)0.15
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight1.70 lbs
Kit Number314467
Coil ClassHC
Coil Number238914-335-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/32 3NO BRASS 24.6/H DC