ASCO™ NFET8551A421.230/50

Codice:

Asco-NFET8551A421.230/50

NFET8551A421 230/50 5/2 1/4''NPT Singolo Solenoide ritorno a molla Ø6mm Corpo AISI 316L Atex II G/D EExd IIC Att. Elettr.M20x1.5

Specifiche

Coil ClassFT
Frequency50 Hz
Function5/2 Spring Return
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage230 AC
Wattage10.5 W