PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ SC8210G003BAC120/60,110/50

Codice:

Asco-SC8210G003BAC120/60,110/50

426,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1 W AC

Specifiche

Body MaterialBrass
Flow (Cv)6.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaNatural Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.65 lbs
Kit Number304091
Coil Number238612-032
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC