PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ SCE210C494.24/DC

Codice:

Asco-SCE210C494.24/DC

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 16,0-BRASS-RESILIENT: NBR-16,8 W-COIL CLAS

Specifiche

Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Body MaterialBrass
Pipe/Port Size1/2"
Sealing MaterialNBR
Voltage24/DC
Wattage16.8