PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ SU8210P094MB12-24/DC

Codice:

Asco-SU8210P094MB12-24/DC

312,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
1/2 X 5/8 2NC BRASS 1.2 /H W

Specifiche

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage12-24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322670
Coil ClassH
Coil Number550472-003
Watt Rating1.2 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC BRASS 1.2/H AD