Tubazione pneumatica in plastica ASCO™

ASCO Numatics offre un'ampia varietà di tubazioni in poliuretano, polietilene e nylon per applicazioni su sistemi pneumatici. Le tubazioni presentano diametri esterni da 5/32" a 1/2” (da 4 a 12 mm). Sono disponibili diversi colori.

Specifiche

Ambiente di esercizioInterni; Esterni