Microelettrovalvole ASCO™ Serie V366
Specifiche
| Materiale corpo | Ottone |
| Azionamento valvole | Solenoide - Ad azionamento diretto |
| Funzione | 3/2 normalmente chiusa; 3/2 normalmente aperta; |
| Tubo/Dimensione raccordo | |
| Tipo di raccordo | |
| Massime pressioni ammissibili (PS) | 16 bar |
| Temperatura del fluido | -10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +90 °C (FPM) |
| Viscosità massima | 3°E (~22 cStoke o mm2/s) |
| Guarnizione | NBR; FPM |