Pinze Numatics™ Serie WG

La serie WG di Numatics è una linea di pinze parallele che raggiungono movimento sincrono con un pistone a doppia azione fissato mediante l'albero del pistone a un cuneo a due lati. Gli angoli dei due lati del cuneo convertono il movimento verticale in movimento orizzontale sincrono delle ganasce. Le pinze possono essere leggermente pressurizzate mediante la porta di spurgo per evitare l’ingresso di detriti o refrigerante. Si può applicare il vuoto anche alla porta di spurgo per l'utilizzo in una camera bianca.

Specifiche

Ambiente operativoCorrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Corsa1/2" max