PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Elettrovalvole AVENTICS™ Serie 190

La serie AVENTICS 190-S è un'elettrovalvola con montaggio su piano di posa CNOMO di dimensione 30 adattata per il pilotaggio di attuatori o valvole a spola. Le sue dimensioni compatte e il basso peso offrono un’installazione facile e flessibile su basi singole o assemblabili. La serie 190-S è ideale per applicazioni di imballaggio, iniezione e dosaggio, produzione di pneumatici, automobilistiche e di imbottigliamento.

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale corpoPlastica ingegnerizzata
MediaAria, gas inerte
Dimensioni tubo/raccordoMontaggio su supporto
Tipo di raccordoPush-in, G ISO228/1-G BSPP
Funzione3/2
Tensione24 CC, 48 CC, 24 CA, 48 CA, 115 CA, 230 CA | 50
Pressione massima differenziale/di esercizio maxDa vuoto a 10,3 bar, da vuoto a 150 psig
Standard/normativeCNOMO, ISO