Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Materiale corpo | Plastica ingegnerizzata |
| Media | Aria, gas inerte |
| Dimensioni tubo/raccordo | 1/8"; 1/4" |
| Tipo di raccordo | G ISO228/1-G BSPP |
| Funzione | 3 vie - 3/2 normalmente aperte; 3 vie - 3/2 normalmente chiuse |
| Tensione | 24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50 |
| Pressione massima differenziale/di esercizio max | 10,3-34,5 bar |
| Standard/normative | IP67; IP65 |