Morsetti ad alta efficienza AVENTICS™ Serie 412

I morsetti ad alta efficienza AVENTICS Serie 412 hanno una capacità di supporto che arriva quasi a 1.000 kg (22.000 lb) per applicazioni ad alta resistenza. Sono disponibili con sei dimensioni di fori e presentano un angolo completamente regolabile per facilitarne l'uso. La serie 412 genera le sue elevate forze di serraggio mediante un meccanismo di collegamento. L’angolo di apertura del morsetto ad alta efficienza può essere impostato con o senza pressione e resta bloccato in posizione chiusa anche quando si rimuove la pressione dell’aria.

Specifiche

Materiale del corpoAlluminio
Materiale braccioAlluminio o acciaio
MediaAria, gas inerti
Tipo di portaFilettatura G o NPT
FunzionamentoPneumatico, pneumatico con funzionamento manuale
Pressione di esercizio massima30-115 psi (2,0-7,9 bar)
Intervallo temp. di esercizioDa -0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
LubrificazioneLubrificati a vita in fabbrica. Non è necessaria lubrificazione in linea.
Angolo di aperturaDa 0° a 135°
Tipo sensoreNPN, PNP, con connettori M8 o M12