Specifiche
| Funzione | Stelo passante, Semplice effetto, Antirotazione, Doppio effetto, Singolo Stelo |
| Normative e Regolamenti | ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22 |
| Materiale del corpo | Lega leggera |
| Foro | 10 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 12 mm, 16 mm, 40 mm |
| Ambiente operativo | Pericoloso, Outdoor, Indoor |
| Corsa | 100 mm max |