Valvola per il controllo della pressione proporzionale AVENTICS™ Serie 625


Specifiche
| Funzione | 3 vie - 3/2 normalmente chiusa |
| Attuazione della valvola | Bobina proporzionale |
| Tipo di porta | G - Filettatura NPT o montaggio su base |
| Dimensione porta | 1/8" / 1/4" / 1/2" o 1" |
| Campo di pressione | Dal vuoto fino a 50 bar/725 psi |
| Materiale del corpo | Ottone, alluminio o acciaio inossidabile |
| Parti inerti | Acciaio inox, ottone |
| Tenuta | FKM e NBR |
| Tensione | 24 V CC |
| Fluidi | Aria, gas inerti in conformità a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Standard e normative | CE, UKCA, IP65, RoHs |