Cilindri tondi in acciaio inossidabile AVENTICS™ Serie ICS-D2

Ricambi
La serie ICS AVENTICS presenta un cilindro in acciaio inossidabile che integra un design sanitario a superfici lisce, tenute interbloccanti e viti di ammortizzazione per evitare da subito la formazione di cavità in cui si possa accumulare lo sporco e al fine di garantire condizioni di pulizia ottimali.

Caratteristiche

  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • Corsa max.: 2500 mm
  • Tipo di design pulito
  • Ideali per applicazioni di lavaggio
  • Adatti all'impiego nella lavorazione degli alimenti