Sistema joystick 3D Marex AVENTICS™

Il sistema joystick serie 3D Marex AVENTICS, grazie all'elevata responsività, consente di manovrare in modo facile le imbarcazioni marine. Basato su un sistema di controllo remoto Marex, può essere ampliato per integrare un massimo di sei joystick e fornire un controllo eccezionale in spazi ristretti. Dotato di un design ergonomico all'avanguardia e con la possibilità di interfacciarsi con tutti i tipi di motori, cambi e propulsori, Marex 3D si presenta come un componente sofisticato del moderno controllo dei motori marini. Marex 3D è ora disponibile con l'opzione di posizionamento dinamico. Per i serbatoi con controllo Marex OS è disponibile l'opzione di aggiornamento facilitato.

Caratteristiche

  • Controllo intuitivo
  • Precisione eccezionale
  • Opzione di mantenimento della posizione e ancoraggio virtuale
  • Installazione conveniente e salvaspazio
  • Certificato in base alle linee guida IACS
  • Soluzione a fonte singola
  • Compatibile con il sistema di docking assistito
  • Per navi con:<br>•Linea dell'albero tradizionale<br>•Eliche a spaziatura fissa<br>•Azionamento a diesel, diesel-elettrico o elettrico<br>