Dadi per fissaggio cilindri AVENTICS™


Your selection:
    M12x1,25
    M16x1,5
    M22x1,5
    M24
    M24x2
    M30x1,5
    M36x1.5
    M36x3
    M38x1,5
    M45x1,5
    M48x3
    Polyamide fiber-glass reinforced
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    Nut
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    60 mm
    63 mm
    80 mm
    85 mm
    113 mm
    160 mm
    250 mm
    102
    CSL-RD
    ICM
    MNI
    RPC
    1 - 10 di 20 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Filettatura stelo pistone adatta
    Materiale del corpo
    Settore
    Serie di prodotti
    Disponibilità
    Tipo di accessorio
    Dimensione cuscinetto
    Serie cilindri
    Incremento quantità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0413214505

    AVENTICS Dado MR3, serie CM1 0413214505

    Filettatura stelo pistone adattaMateriale del corpoSettoreSerie di prodottiDisponibilità
    M16x1,5Poliammide rinforzata con fibre di vetroIndustriaNuts for cylinder mounting
    2,99 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0413214602

    AVENTICS Dado MR3, serie CM1 0413214602

    Filettatura stelo pistone adattaMateriale del corpoSettoreSerie di prodottiDisponibilità
    M22x1,5Poliammide rinforzata con fibre di vetroIndustriaNuts for cylinder mounting
    3,94 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0413214718

    AVENTICS Dado MR3, serie CM1 0413214718

    Filettatura stelo pistone adattaMateriale del corpoSettoreSerie di prodottiDisponibilità
    M30x1,5Poliammide rinforzata con fibre di vetroIndustriaNuts for cylinder mounting
    4,93 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    0413215803

    AVENTICS Dado MR3, serie CM1 0413215803

    Filettatura stelo pistone adattaMateriale del corpoSettoreSerie di prodottiDisponibilità
    M12x1,25Poliammide rinforzata con fibre di vetroIndustriaNuts for cylinder mounting
    3,32 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    1823300024

    AVENTICS Dado MR3, serie CM1 1823300024

    Filettatura stelo pistone adattaMateriale del corpoSettoreSerie di prodottiDisponibilità
    M12x1,25Steel, chrome-platedIndustriaNuts for cylinder mounting
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    2915051207

    AVENTICS Dado MR3, serie CM1 2915051207

    Filettatura stelo pistone adattaMateriale del corpoSettoreSerie di prodottiDisponibilità
    M22x1,5Steel, chrome-platedIndustriaNuts for cylinder mounting
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    2915A51204

    AVENTICS Dado MR3, serie CM1 2915A51204

    Filettatura stelo pistone adattaMateriale del corpoSettoreSerie di prodottiDisponibilità
    M16x1,5Steel, chrome-platedIndustriaNuts for cylinder mounting
    4,65 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    2918540030

    AVENTICS Dado MR3, serie CM1 2918540030

    Filettatura stelo pistone adattaMateriale del corpoSettoreSerie di prodottiDisponibilità
    M16x1,5Acciaio inossidabileIndustriaNuts for cylinder mounting
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    3008010180

    AVENTICS Dado MR3, serie CM1 3008010180

    Filettatura stelo pistone adattaMateriale del corpoSettoreSerie di prodottiDisponibilità
    M24x2Steel, chrome-platedIndustriaNuts for cylinder mounting
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    3012010180

    AVENTICS Dado MR3, serie CM1 3012010180

    Filettatura stelo pistone adattaMateriale del corpoSettoreSerie di prodottiDisponibilità
    M36x3Steel, chrome-platedIndustriaNuts for cylinder mounting
    AGGIUNGI ALL'ELENCO