AVENTICS™ - Serie PowerMaster - Cilindri NFPA

Ricambi
After September 30th, 2025 the PowerMaster® Hydraulic (PHT) will be obsoleted and no longer available for purchase. The Pneumatic version PowerMaster® Pneumatic (PPT) is core product and remains available.

Caratteristiche

  • NFPA pneumatico e idraulico a bassa pressione
  • Sono disponibili oltre 21 tipi di fissaggi standard
  • Trama in acciaio
  • Dimensioni foro: Ø 1,5" - 14"
  • Dimensioni asta: Ø 0,625" - 5,5"