Riduttori di pressione di precisione AVENTICS Serie PR2

Visualizza il catalogo
La serie AVENTICS PR1/PR2 è stata progettata per le applicazioni che richiedono risposte rapide alle minime fluttuazioni dell'aria compressa. Questi riduttori si possono regolare con precisione e costituiscono un'alternativa ai riduttori di pressione elettronici. I riduttori di pressione di precisione si utilizzano per ottenere un controllo della pressione estremamente preciso, indipendentemente dalla pressione pilota e dalla portata. Offrono prestazioni e flessibilità elevate, combinate con una maggiore affidabilità.

1 - 3 di 3 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Componenti unità manutenzione
Collegamento aria compressa
Flusso (L/M)
Pressione di esercizio massima
Disponibilità
Materiale della custodia
Tipo di regolatore
Scarico secondario
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R412010480

AVENTICS Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie PR2-RGP R412010480

Componenti unità manutenzioneCollegamento aria compressaFlusso (L/M)Pressione di esercizio massimaDisponibilità
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisioneG 1/4380 l/min12 bar
306,67 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412010481

AVENTICS Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie PR2-RGP R412010481

Componenti unità manutenzioneCollegamento aria compressaFlusso (L/M)Pressione di esercizio massimaDisponibilità
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisioneG 1/4380 l/min12 bar
306,67 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R412010840

AVENTICS Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie PR2-RGP R412010840

Componenti unità manutenzioneCollegamento aria compressaFlusso (L/M)Pressione di esercizio massimaDisponibilità
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisioneG 1/42000 l/min16 bar
301,17 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO