PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Pilot valve 0493833103

Codice:

AVENTICS-0493833103

207,82 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
15MM-IP67-M8-500MM

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione3/2
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Larghezza valvola pilota15 mm
Assorbimento di potenza DC2.2 W
Lunghezza cavo L0.5 m
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa
Tipo di protezione con raccordoIP67
Indicatore di stato LEDVerde
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico15 ms
Peso0.058 kg
Materiale corpoPlastica