PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ valve cover, with or without pilot valve 0493842501

Codice:

AVENTICS-0493842501

48,75 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
581 MICROSOL ISO1 SS

Specifiche

Larghezza valvola pilota15 mm
Tipovalvola 5/2, monostabile
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
NormeISO 5599-1
Contenuto di olio dell'aria compressa min.40 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.400 mg/m³
Dimensione max. particella50 µm
Peso0.057 kg