PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DO30 0820019529

Codice:

AVENTICS-0820019529

112,23 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DO30-3/2NC-CNOM-024DC

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezzaDO30
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Funzione valvolaNC
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Portata nominale Qn54 l/min
Raccordo aria compressaCNOMO
attacco aria compressa uscitaCNOMO
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione↩di esercizio24 V DC
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta, 30 mm
Indice di compatibilità14
Assorbimento di potenza DC2.7 W
Rapporto d'inserzione100 %
NormeCNOMO / NFE 49-003-1
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.16 kg
Materiale corpoPlastica