Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Tipo di valvola | Valvola a cassetto sovrapposizione positiva |
| Principio di commutazione | 5/2, bistabile |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione |
| Tipo di raccordo aria compressa | Filettatura interna |
| attacco aria compressa uscita | G 1/8 |
| Portata nominale Qn | 800 l/min |
| Pressione di esercizio min. | -0.9 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Attacco elettrico tipo | Connettore |
| Attacco elettrico taglia | ISO 15217, forma C |
| Connessione elettrica a norma | ISO 15217 |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Tolleranza di tensione DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaggio | esterno |
| Larghezza della bobina | 15.6 mm |
| Larghezza valvola pilota | 15 mm |
| Assorbimento di potenza DC | 2 W |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Tempo d'inserzione tipico | 10 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 10 ms |
| Materiale corpo | Industria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro |
| Peso | 0.157 kg |