PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie WV02 0820238002

Codice:

AVENTICS-0820238002

113,53 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
WV02-5/2XX-DO

Specifiche

Azionamentopneumatico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, comando pneumatico bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Tipo di raccordoraccordo a compressione
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn500 l/min
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
pressione di pilotaggio min.1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
Pilotaggioesterno
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Dimensione max. particella5 µm
Montaggio su base di collegamento in batteriaListello PRS
Vite di fissaggioM3
Peso0.1 kg
Materiale corpoAlluminio